{"product":{"productId":"agid.35136","price":33.61,"name":"Kezelőszerv fényerő-szabályozó "},"currency":"EUR"}
Anyag
Ház, műanyag (ABS és PES).
Kivitel
Kiegészítő készülékek rögzítése oválfuratokon keresztül.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Ház, műanyag (ABS és PES).
Kivitel
Kiegészítő készülékek rögzítése oválfuratokon keresztül.
További információk
Kezelőszerv a LED-lámpa külső vezérléséhez. A irányítás 3 kezelőelemmel rendelkező fóliabillentyűzeten keresztül történik. A kezelőszervvel a LED-lámpa fényereje 100-10%-os tartományban fokozatmentesen állítható, valamint be- és kikapcsolható.
A lámpa a BST14I2F B1 Wieland-dugón keresztül csatlakoztatható.
A kezelőszerv alkalmas a 86050-05 LED-es lámpákhoz.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
A lámpa a BST14I2F B1 Wieland-dugón keresztül csatlakoztatható.
A kezelőszerv alkalmas a 86050-05 LED-es lámpákhoz.
Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
Hőmérséklet-tartomány
Tárolási hőmérséklet: -20 °C-tól +80 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +50 °C-ig.
Üzemi hőmérséklet: -20 °C-tól +50 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.