text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Műanyag ház.
Kivitel
Kiegészítő készülékek rögzítése oválfuratokon keresztül.
További információk
Mozgásérzékelő PIR-érzékelővel a 24V DC lámpák intelligens vezérléséhez. A PIR-érzékelő segítségével a világítás energiatudatos vezérlése, valamint a világítás mozgástól függő be- és kikapcsolása valósítható meg. A 4,0 A maximális terhelhetőséggel rendelkező és IP54-es védettségi fokozatú érzékelő ideális beltéri használatra, pl. kapcsolószekrények automatikus megvilágítására.

Bemeneti oldal: M12x1 A-kódolású elektromos csatlakozó (3 pólusú dugó).
Kimeneti oldal: 150 mm-es kábel A-kódolású M12x1 elektromos csatlakozóval (3 pólusú aljzat).

Aktiválás mozgásra kb. 5 m-es távolságig. Érzékelés 360°-os kúpban, 90°-os nyílásszöggel. Mozgás érzékelése esetében a csatlakoztatott lámpa 3 percig bekapcsolva marad.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak