text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Termékleírás
LED-lámpa nappali fehér fénnyel. Univerzális LED-lámpa a műhelyekben, logisztikai területeken vagy a rendszermunkahelyeken széles körű alkalmazásra.
Anyag
Ház: alumínium.
Fényszóró tárcsa: műanyag.
Védősapkák: poliamid (PA).
Kivitel
Ház: természetes színűre eloxált.
Fényszóró tárcsa: mikroprizmák, nem vakító.
Zárósapkák: fekete.
További információk
LED-lámpák robusztus ipari kivitelben a munkahely megvilágításához. Az alumíniumprofilba szerelt LED-lámpák a hátoldali 10-es horonyba vannak befogva. A külön kapható tartozék alkatrészekkel profilhornyokra és felületelemekre rögzíthetők. A működtetés billenőkapcsolóval történik.

A LED-lámpák árambemenettel rendelkeznek. Ez a zárósapka elülső oldalába van beépítve. Az áramellátáshoz történő csatlakozás a külön kapható hálózati kábelen keresztül történik (Wieland dugó GST18i3).

A LED-lámpák a mikroprizmás üveglapon keresztül egyenletes, nem vakító és villódzásmentes, kellemes nappali fehér színű fénnyel világítják meg a munkahelyet, fényszín 5600K. Fénykibocsátási szög 100°.

Tanúsítványok / alkalmazott szabványok:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Hőmérséklet-tartomány
-10 °C – +45 °C.
Előnyök
A kiváló minőségű ház alumíniumból készült, amely hosszú élettartamot, stabilitást és csekély súlyt garantál. Az IP40-es védettségi fokozatnak köszönhetően a lámpa ideális beltéri használatra. A lámpa eléri a >85 színvisszaadási értéket. A LED-lámpa egyszerű, robusztus és ellenálló, kivitel felület megvilágításához. A fényszórást fokozó mikroprizma burkolat kiegyensúlyozott megvilágítást biztosít a gyártási, összeszerelési vagy csomagolási munkaállomások számára. A LED-ek hosszú, akár 100 000 órás (L80/B10) élettartamának köszönhetően a lámpa szinte nem igényel karbantartást.
Rajzi hivatkozás
1) bemeneti oldal
Accessory
80161 Hálózati kábel.
86090 Összekötő lemezek 10-es horonyhoz.
07090 Kalapácsanyák 10-es horony.
10242-01 Szögidom, acél.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak