Kivitel
Mágneses láb: árnyékolt rendszer, horganyzott felület.
Több
Kevesebbet
Leírás
Kivitel
Mágneses láb: árnyékolt rendszer, horganyzott felület.
További információk
Tartóerő 450 N, alkalmazási hőmérséklet max. 100 °C. A beszerelt mágneses munkadarab tapadófelületén található hajszálrepedések gyártástechnológiai okokból nem küszöbölhetők ki. Ezek semmilyen módon nem befolyásolják a tapadómágnesek funkcióját (lásd még 09065-10).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.