text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mérőasztal
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
300
H=Magasság
45
L=Hossz
350
H1
15

Leírás

Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
Lemezfelület porfogó hornyokkal érdeklődésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak