{"product":{"productId":"agid.28354","price":108.28,"name":"Adapter precíziós csavaros satukhoz, alumínium, C alak"},"currency":"EUR"}
- Sokoldalúan használható
- Kompatibilis a gyorsszorító tartóval
Leírás
Anyag
Adapter alumínium
Kivitel
Alumínium kemény bevonatú.
További információk
Az adapterek az alumínium precíziós satukhoz tartozékként szolgálnak a precíziós satukhoz és a mini precíziós satukhoz. Az adapter segítségével a precíziós satuk összeszerelhetők a gyorsszorító tartóval, így gyorscserélő rendszer alakítható ki. A precíziós satuk gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Accessory
Precíziós satuk 33225, precíziós satuk, mini 33225-10, szögvas elem 33227-10 és gyorsszorító tartó 33227-05.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.