{"product":{"productId":"agid.28376","price":152.58,"name":"Bázis gyorsszorító tartó, alumínium, B alak"},"currency":"EUR"}
- Csatlakozás a gépasztal vagy az alaplemez és a rögzítőrendszer között
- Felszerelhető elemek és szorítóelemek felfogója
- Szerszám nélkül
Leírás
Anyag
Alaptest alumínium.
Rögzítés nemesacél.
Rögzítés nemesacél.
Kivitel
Alumínium kemény bevonatú.
További információk
A gyorsszorító tartók a gyorscserélő rendszerek alapját képezik. A gyorsszorító tartók menetfurat segítségével közvetlenül felszerelhetők a gépasztalra vagy az alaplemezre. A gyorsszorító tartók szerszám nélkül összeszerelhetők az adapterrel vagy a szögvas elemekkel.
A gyorsszorító tartó közbetétlap nélkül is kapható.
A gyorsszorító tartó közbetétlap nélkül is kapható.
Accessory
Adapter precíziós satuhoz, alumínium 33225-20, Adapter hárompofás tokmányhoz 33226-05 alumínium, tüskés felfogó 33227 és sarokelemek alumínium 33227-10.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.