text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

33000

Legtöbbször vásárolt

Gyakran megtekintett a bevásárlókosaradban lévő termékekkel

norelem vizsgál – 33000

   

A norelem 33000 termékcsoportja négy kategóriába sorolható: 

   

  • Mérőóratartók 
  • Betétek mérőórákhoz 
  • Elfordítható mérőóra tartók 
  • Méréstechnikai tartozékok 

Mérőóratartók

A mérőóratartókat más szóval mérőállványnak is nevezik. Ezek mérőórák vagy tolómérők rögzítésére és pozicionálására használható eszközök. A mérőóratartók a mérés közben stabilan és precízen, a kívánt pozícióban tartják a mérőkészülékeket. Legtöbbször különböző munkadarabokon, gépelemeken vagy alkatrészeken végzik a méréseket. 

A mérőóratartókat különböző területeken használják, főleg az ipari gyártásban, minőségellenőrzésnél és a gépgyártásban. Hosszúságok, átmérők, egyenetlenségek, körkörösségek vagy más paraméterek precíz mérésénél nélkülözhetetlenek. A mérőóratartók segítségével gyorsan és pontosan megállapíthatók az eltérések, tűrések vagy szabálytalanságok. 

A munkapadra, mérőszerkezetekre vagy gépekre rögzített mérőóratartó a kívánt pozícióban tartja a mérőórát. A stabil tartó a minimumra csökkenti az elmozdulás vagy rezgések veszélyét, amelyek zavarhatják a mérés pontosságát. 

A norelem árukínálatban a "Mérőóratartók" termékcsaládban a következő termékeket különböztetjük meg: 

A mérőóratartók különböző kivitelben kaphatók. Mérőóratartó mérővillához, csúsztatható mérőóratartó, rövid vagy hosszú mérőóratartó, menettel vagy sima szárral. A norelem árukínálat minden kívánságot teljesít!  

        

Betétek mérőórákhoz

A mérőóra betétek kifejezetten mérőórákhoz vagy tolómérőkhöz kifejlesztett speciális tartozékok. Bővítik a mérőműszerek funkcióit és segítségükkel a mérőműszerek speciális mérési feladatokhoz vagy mérési követelményekhez igazíthatók. A megfelelő betétek felhasználásával különböző felületek, formák és geometriák precíz mérése végezhető el. 

A mérőórákhoz különböző típusú betétek állnak rendelkezésre, amelyek a követelményeknek és a mérés céljának megfelelően alkalmazhatók.  

A norelem árukínálatában a következő típusú mérőóra tartozékok találhatók: 

      

Tapintócsapok

Más néven tapintóstiftek, a mérőórára erősíthető csúcsok vagy feltétek. A tapintócsapok mérőérintkezést hoznak létre a mérőóra és a mérendő tárgy között. A tapintócsapokkal különböző felületek vagy geometria formák pontos és megbízható mérések végezhető. Különböző méretekben (hosszúság 63 mm és 250 mm között) és formákban kaphatók.  

      

Hosszabbítók

A hosszabbítók kiegészítő alkatrészek és a mérőóra hatótávolságának meghosszabbítására szolgálnak. Akkor kerülnek felhasználásra, ha a méréseket nehezen hozzáférhető helyen vagy mély bemélyedésekben kell elvégezni. 

         

Mérőbetét

A mérőbetét olyan speciális tartozék, amelyet egyes elemek, alkatrészek vagy más objektumok méréséhez használják. Különböző mérőbetétek állnak rendelkezésre, pl. mélységi mérőcsúcs.  

Kitűnően alkalmas furatok, hornyok vagy más mély bemélyedések mérésére. A mélységi mérőcsúcs karcsú formája lehetővé teszi a mérőóra bevezetését szűk helyekre a pontos mélységi mérések elvégzéséhez. 

A norelem árukínálata a következő mérőcsúcsokat tartalmazza: 

             

Elfordítható mérőóratartók

Az elfordítható mérőóratartókat elfordítható mérőállványnak, ill. elfordítható csuklónak is nevezik. Ezek speciális tartók, amelyekkel a mérőórák bizonyos szögben vagy nehezen hozzáférhető helyen pozicionálhatók. A mérések olyan helyen is lehetségesek, amelyek hagyományos egyenes mérőóratartókkal nem érhetők el. Így lehetséges különböző munkadarabok, alkatrészek vagy gépelemek mérése és biztosítható a szükséges specifikáció betartása. 

Az elfordítható mérőóratartókat különböző területeken használják, különösen az ipari gyártásban, minőségellenőrzésnél és a gépgyártásban.    

A norelem alumíniumból vagy acélból készült elfordítható mérőóratartókat kínál 90° és 180° fokos elfordítási lehetőséggel. 

Az elfordítható mérőóratartók menetes vagy furatos kivitelben is kaphatók. 

          

Méréstechnikai tartozékok

A méréstechnikában döntő szerepe van a helyes tartozékok kiválasztásának pontos mérési eredmények és hatékony mérési folyamatok elérése érdekében. A norelem nagy választékban kínál tartozékokat, amelyeket speciálisan mérőműszerekhez, mint pl. mérőórákhoz, tolómérőkhöz, precíziós szögmérőkhöz és mélységmérő készülékekhez fejlesztettek ki. 

A tartozékok optimalizálják a mérőműszereket, bővítik funkcionalitásukat és precíz mérést tesznek lehetővé. 

A norelem gazdag termékkínálata lehetőséget nyújt a felhasználóknak arra, hogy mérőműszereiket a speciális követelményekhez igazítsák. Felfogók, befogópofák, távtartó elemek és rugós szorítók mellett az árukínálat mérőelemeket, mérőszerkezeteket és tüskés felfogókat is tartalmaz. 

A termékek kiváló minőségű anyagokból készülnek, mint pl. alumínium, nemesacél, sárgaréz, acél és edzett acél. Ezáltal a norelem méréstechnikai tartozékai a kiváló minőségű anyagokkal, stabil konstrukcióval és precíz gyártással tűnnek ki. A tartozékok hosszú élettartamúak, megbízhatóak és nagyfokú mérési pontosságot szavatolnak.