{"product":{"productId":"agid.32637","price":725.9,"name":"Alaplap, alumínium gyorsszorító tartóval"},"currency":"EUR"}
Anyag
Alaptest, alumínium.
Komponensek, nemesacél.
Komponensek, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, kemény bevonatú.
Komponensek, fémtiszta.
Komponensek, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Alaptest, alumínium.
Komponensek, nemesacél.
Komponensek, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, kemény bevonatú.
Komponensek, fémtiszta.
Komponensek, fémtiszta.
További információk
Az alaplap X- és Y-irányban fokozatmentesen állítható. A D1 furatokba vezetőcsapok helyezhetők úgy, hogy azok benyúlnak a gépasztal T-hornyába (1.1 ábra). Ily módon a mérőtengely mentén pontos eltolás lehetséges. Csapok nélkül az alaplap elfordítható (1.2 ábra), az oválfuratokon keresztül mégis megbízhatóan rögzíthető. A T-hornyokkal nem rendelkező gépasztalokon az alaplap saját súlya hatására tetszőlegesen állítható és elfordítható (1.3. ábra).
Az alaplap gyorsszorító tartóval rendelkezik. Így egy gyorsszorító felfogóval szerszám nélkül megoldható az összes cikk beszerelése és használata.
Az alaplap gyorsszorító tartóval rendelkezik. Így egy gyorsszorító felfogóval szerszám nélkül megoldható az összes cikk beszerelése és használata.
Szállítási terjedelem
Anyák T-hornyokhoz DIN 508 07060-08, 07060-081 és 07060-082 (2 db cikkenként), valamint 2 recézett fejű gomb 06092-0208X20 és 2 vezetőcsap.
Accessory
Keresztasztalok 34031-05.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02
Precíziós satuk 33225-5003511.
Precíziós központosító befogók 34010.
Precíziós hárompofás tokmányok 34011
Adapterek 33226-05.
Tüskés felfogók 33227.
Apródarabok 34012.
Mágneses prizmák 34013.
Prizmák rugós szorítóval / leszorítóval 34013-05.
Prizmák 34013-10
Felfogólemezek 34032.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02
Precíziós satuk 33225-5003511.
Precíziós központosító befogók 34010.
Precíziós hárompofás tokmányok 34011
Adapterek 33226-05.
Tüskés felfogók 33227.
Apródarabok 34012.
Mágneses prizmák 34013.
Prizmák rugós szorítóval / leszorítóval 34013-05.
Prizmák 34013-10
Felfogólemezek 34032.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.