text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest, alumínium.
Komponensek, nemesacél.
Kivitel
Alaptest, kemény bevonatú.
Komponensek, fémtiszta.
További információk
A pozicionáló asztal X- és Y-irányban fokozatmentesen állítható. A D1 furatokba vezetőcsapok helyezhetők úgy, hogy azok benyúlnak a gépasztal T-hornyába (1.1 ábra). Ily módon a mérőtengely mentén pontos eltolás lehetséges. Csapok nélkül a pozicionáló asztal elfordítható (1.2 ábra), az oválfuratokon keresztül mégis megbízhatóan rögzíthető. A T-hornyokkal nem rendelkező gépasztalokon a pozicionáló asztal nagy saját súlya hatására tetszőlegesen állítható és forgatható (1.3. ábra).

A vizsgálati darab a pozicionáló asztalon X- és Y-irányban lineárisan finoman beállítható, valamint 360° szögben forgatható. A fokozatmentes finombeállítás X- és Y-irányban +/- 12,5 mm-es tartományban történik. Az előtolás fordulatonként 0,5 mm.

A durva beállítás 360°-ban forgatható. A finombeállítás 0,33° fordulatonként. A rögzítés és stabil pozicionálás beszorítással történik.
Ez egy kompakt modell, így a vizsgálati darab pozicionálásához nincs szükség több modulra.

A pozicionáló asztal gyorsszorító tartóval rendelkezik. Így egy gyorsszorító felfogóval megoldható az összes cikk beszerelése és használata. A gyorsszorító tartó le is vehető, így a felfekvési felület bármely rögzítőelemhez használható és az állítható ütközőhöz illeszthető. Az ütköző is levehető. A gyorsszorító tartót egy M6-os csavarral rögzítik a pozicionáló asztalra.
Szállítási terjedelem
Anyák T-hornyokhoz DIN 508 07060-08, 07060-081 és 07060-082 (2 db cikkenként), valamint 2 recézett fejű gomb 06092-0208X20 és 2 vezetőcsap.
Accessory
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02
Precíziós satuk 33225-5003511.
Precíziós központosító befogók 34010.
Precíziós hárompofás tokmányok 34011
Adapterek 33226-05.
Tüskés felfogók 33227.
Kisméretű munkadarab befogó 34012.
Mágneses prizmák 34013.
Prizmák rugós szorítóval / leszorítóval 34013-05.
Prizmák 34013-10
Felfogólemezek 34032.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak