Leírás
További információk
Szorítókomponens készlet felületmérésekhez és kontúrmérésekhez. Egy alaplapból és különböző szorítóelemekből áll. Így lehetséges különböző esztergált és mart alkatrészek rögzítése és pozicionálása.
A készlettel megvalósítható a durva és finombeállítás, valamint a pontos pozicionálás. A precíziós központosító befogó közvetlenül az alaplapra rögzíthető, vagy a keresztasztallal vagy a sarokidommal rendelkező gyorsszorító tartóval kombinálható.
A készlettel megvalósítható a durva és finombeállítás, valamint a pontos pozicionálás. A precíziós központosító befogó közvetlenül az alaplapra rögzíthető, vagy a keresztasztallal vagy a sarokidommal rendelkező gyorsszorító tartóval kombinálható.
Előnyök
Alkatrészek egyedi összeállítása optikai felületmérésekhez és kontúrmérésekhez.
Szállítási terjedelem
1x alaplap 34031-200230201.
1x keresztasztal 34031-10-050080.
1x gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10-2.
1x precíziós központosító befogó 34010-500351.
1x prizmapofa 33225-08.
1x keresztasztal 34031-10-050080.
1x gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10-2.
1x precíziós központosító befogó 34010-500351.
1x prizmapofa 33225-08.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.