text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Adapter alumínium
Kivitel
Alumínium kemény bevonatú.
További információk
Az adapterek az alumínium hárompofás tokmányhoz a hárompofás tokmány tartozékaként szolgálnak. Az adapter segítségével a hárompofás tokmányok összeszerelhetők a gyorsszorító tartóval, így gyorscserélő rendszer alakítható ki. Így a hárompofás tokmányok gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Rajzi hivatkozás
1) DIN 912 M4x20
Accessory
Hárompofás tokmány 33226, szögvas elemek 33227-10 és gyorsszorító tartó 33227-05.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak