{"product":{"productId":"agid.32597","price":364.14,"name":"Kisméretű munkadarab befogó, A alak, sima"},"currency":"EUR"}
- Kisméretű és vékony munkadarabok befogása
- Alkalmas a méréstechnikához
- Támasztófelület edzett és vegyileg nikkelezett
- Alkalmas különböző felhasználásokhoz
Leírás
Anyag
Alaptest, acél.
Gyorsszorító felfogó, alumínium.
Gyorsszorító felfogó, alumínium.
Kivitel
Alaptest, edzett és vegyileg nikkelezett.
Gyorsszorító felfogó, kemény bevonatú.
Gyorsszorító felfogó, kemény bevonatú.
További információk
Kisméretű munkadarab befogó különböző szorítófelülettel kisméretű munkadarabok befogására. Sík felületű és forgásszimmetrikus vagy furatos alkatrészek is beszoríthatók. Tökéletes alkalmazás a méréstechnikához.
A C alak esetében a befogási átmérő 3 mm-es lépésekben csökken (első fokozat 4 mm).
A kisméretű munkadarab befogók az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztathatók és gyorscserélő rendszer alakítható ki. Így a kisméretű munkadarab befogók gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
A C alak esetében a befogási átmérő 3 mm-es lépésekben csökken (első fokozat 4 mm).
A kisméretű munkadarab befogók az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztathatók és gyorscserélő rendszer alakítható ki. Így a kisméretű munkadarab befogók gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Accessory
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.