text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Prizma, acél.
Gyorsszorító felfogó, alumínium.
Kivitel
Prizma, narancssárga, festett.
Gyorsszorító felfogó, kemény bevonatú.
További információk
Kapcsolható mágnes kör keresztmetszetű munkadarabok beszorításához és pozicionálásához. A D1 furat segítségével állítható hosszirányú ütköző rögzíthető.

A mágneses prizma az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorscserélő rendszerek alakíthatók ki. Így a mágneses prizmák gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Accessory
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak