text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alaptest, alumínium.
Pofák, acél.
Kivitel
Alaptest, kemény bevonatú.
Pofák, felületedzett és precíziósan köszörült.
További információk
A mérésekhez a precíziós központosító befogó rugalmas megoldást kínál a munkadarabok egyszerű és gyors pozicionálására és rögzítésére mérőgépeken. A beszorítás a süllyesztett pofák vagy a pofákba helyezhető csapok segítségével lehetséges. Ily módon a belső furatos munkadarabok is beszoríthatók.

A precíziós központosító befogó az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a központosító befogók gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Szállítási terjedelem
Állítható hosszirányú ütköző, 4 darab hengeres illesztőszeg DIN 6325 4X20 és kezelőszerszám.
Rajzi hivatkozás
1) Állítható hosszirányú ütköző
2) Hengeres illesztőszeg
Accessory
Tartozékok 33225.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak