text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Acél.
Kivitel
felületedzett és precíziósan köszörült.
További információk
A precíziós satu rugalmas megoldást kínál a munkadarabok egyszerű és gyors pozicionálására és rögzítésére mérőgépeken, mérés céljából. A beszorítás a süllyesztett pofák vagy a pofákba helyezhető csapok segítségével lehetséges. Ily módon a belső furatos munkadarabok is beszoríthatók. A cserélhető oszlopvezetékekkel a befogási hossz 35 mm-ről 75 mm-re növelhető.

A alak: A precíziós satu 4 egymással merőleges helyzetben rakható a mérőasztalra.
B alak: A precíziós satu az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztatható, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a satuk gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Szállítási terjedelem
Állítható hosszirányú ütköző, oszlopkészlet befogási hossz és orsóhosszabbítás max 75 mm, valamint 4 db. hengeres illesztőszeg DIN 6325 4X20 és kezelőszerszám.
Egyedi igényre
Oszlop készlet a befogási hossz kiterjesztéséhez (100 mm vagy 150 mm).
Accessory
Tartozékok 33225.
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak