text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Prizma és gyorsszorító felfogó, alumínium.
Rugós szorító / leszorító, nemesacél.
Kivitel
Prizma és gyorsszorító felfogó, kemény bevonatú.
Rugós szorító / leszorító, fémtiszta.
További információk
Prizma kör keresztmetszetű munkadarabok befogására és pozícionálására rugós szorítók / leszorítók segítségével.

A rugós szorítóval / leszorítóval rendelkező prizmák az összes (bázis) gyorsszorító tartóval csatlakoztathatók, így gyorsváltó rendszerek alakíthatók ki. Ily módon a prizmák gyorsan és hatékonyan felszerelhetők különböző gyorsszorító tartókra.
Accessory
Alaplemezek 34031.
Pozicionáló asztalok 34031-05.
Bázis gyorsszorító tartók 33227-05.
Bázis gyorsszorító tartók 34006.
Bázis gyorsszorító tartók 34021.
Keresztasztalok 34031-10.
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók, sarokidom elemekkel, forgatható 34007.
Gyorsszorítótartók, forgatható 34007-02.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak