{"product":{"productId":"agid.32604","price":188.02,"name":"Rugós szorítók / leszorítók rögzítővel prizmákhoz"},"currency":"EUR"}
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A rugós szorítók alkalmasak a prizmákhoz 34013-10.
A D méret a rugós szorító / leszorító összeszerelt állapotára vonatkozik, rögzítővel és prizmákkal 34013-10 (szög 120°).
A készlet oszloptartót, oszlopot 33262-0606X075 és rugós szorítót / leszorítót 33260-10605010 tartalmaz.
A D méret a rugós szorító / leszorító összeszerelt állapotára vonatkozik, rögzítővel és prizmákkal 34013-10 (szög 120°).
A készlet oszloptartót, oszlopot 33262-0606X075 és rugós szorítót / leszorítót 33260-10605010 tartalmaz.
Szállítási terjedelem
Hengeres fejű csavar M5X25 és hozzá alkalmas alátét.
Accessory
Prizmák 34013-10.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
Oszlopok 33262.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
Oszlopok 33262.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.