{"product":{"productId":"agid.32605","price":3330.67,"name":"Szorítókomponens készlet koordináta mérőkészülék rögzítéséhez, építőkocka elv"},"currency":"EUR"}
Leírás
További információk
Szorítókomponens készlet koordináta mérőkészülékekhez kisméretű munkadarabok gyors és rugalmas befogásához. Alap-, feltét- és szorítóelemekből áll. A készlettel a legkülönbözőbb munkadarabok, többek között műanyag, hidegsajtolt vagy esztergált elemek pontosan pozicionálhatók, rögzíthetők és megbízhatóan befoghatók. Ezáltal megoldódik az elemek befogása, amely a mérési feladatok során gyakori problémát jelent.
A D1 méret a 33227-05 bázis gyorsszorító tartóra vonatkozik, amely a készletekben különböző lehet.
A D1 méret a 33227-05 bázis gyorsszorító tartóra vonatkozik, amely a készletekben különböző lehet.
Előnyök
Alkatrészek egyedi összeállítása koordináta mérőkészülékekkel történő mérésekhez.
Szállítási terjedelem
1x bázis gyorsszorító tartó 33227-05.
1x gyorsszorító tartó sarokidom elemekkel, forgatható 34007-1.
1x precíziós satu 33225-5003511.
1x precíziós hárompofás tokmány adapterrel 34011-065.
1x kis alkatrész beszorító 34012-110005.
1x feltétkészlet precíziós hárompofás tokmányhoz.
1x gyorsszorító tartó sarokidom elemekkel, forgatható 34007-1.
1x precíziós satu 33225-5003511.
1x precíziós hárompofás tokmány adapterrel 34011-065.
1x kis alkatrész beszorító 34012-110005.
1x feltétkészlet precíziós hárompofás tokmányhoz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.