text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Az alapsín hengeresfejű csavarral felcsavarozható az alaplapra 01042 és egyedileg beállítható. A menetes furatba megfelelő hosszabbító darabok csavarozhatók.
Szállítási terjedelem
Hengeres fejű csavar M6X14 és hozzá alkalmas alátét.
Accessory
Alaplapok 01042.
Hosszabbító darabok 02035 és 02035-01.
Támcsavarok 02037-01.
Támasztékok 02156.
Önbeálló támaszok 02005.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak