text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Nemesacél.
Alapsín, alumínium.
Kivitel
fémtiszta.
Alapsín, kemény bevonatú.
További információk
Alapsín készlet koordináta mérőkészülékhez oszlopelv szerint. Alkalmas gyors befogáshoz rugós szorítóval / leszorítóval.

A készlet összeszerelve kerül kiszállításra.
Szállítási terjedelem
Alapsín 34000-1510610, hosszabbító darab 02035-01-10025, tartólemez 33263-006050, oszlop 33262-0606X075, rugós szorító / leszorító 33260-10605010 és támcsavar 02037-01-10040015, valamint hengeres fejű csavar M6X14 és megfelelő alátét.
Accessory
Alapsínek 34000.
Hosszabbító darabok 02035-01.
Tartólemezek 33263.
Oszlopok 33262.
Rugós szorítók / leszorítók 33260.
Támcsavarok 02037-01.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak