text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Mellékelve 3 darab hengeres fejű csavar, továbbá megfelelő alátétek.
Kullanım
A szorítótalpat a megfelelő menetes furatos alaplapba csavarozzák és pozicionálják. A T-horonyanyával együtt ez a gépasztalokon a T-hornyokhoz is alkalmas.
Szállítási terjedelem
Hengeres fejű csavar M8X30, M10X30 és M12X30, valamint hozzá alkalmas alátétek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak