text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Csavar, nemesacél.
Kivitel
keményre eloxált.
Csavar, fémtiszta.
További információk
A gyorsszorító tartók a gyorscserélő rendszerek alapját képezik. A gyorsszorító tartók a kitámasztó segítségével közvetlenül a gépasztalra vagy az alaplapra szerelhetők és az oválfurat segítségével egyedileg pozicionálhatók. A gyorsszorító tartók szerszám használata nélkül az összes gyorsszorító felfogóval rendelkező termékkel csatlakoztathatók.
Accessory
Gyorsszorító tartó sarokidom elemmel 33227-10.
Gyorsszorító tartók sarokidom elemmel, forgatható 34007.
Gyorsszorító tartók, forgatható 34007-02
Precíziós satuk 33225-5003511.
Precíziós központosító befogók 34010.
Precíziós hárompofás tokmányok 34011
Adapterek 33226-05.
Tüskés felfogók 33227.
Kisméretű munkadarab befogó 34012.
Mágneses prizmák 34013.
Prizmák rugós szorítóval / leszorítóval 34013-05.
Prizmák 34013-10.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak