text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Alumínium.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
A prizmatartó gyorsan felszerelhető a palettarendszer 34022 T-hornyos felfogójára. A 34023-02 prizmák 90° fokos tartójaként szolgál. Ezek három különböző helyzetben szorítható fel a prizmatartóra.
Accessory
Gyorsváltó palettarendszer 34022.
Prizma 34023-02.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak