{"product":{"productId":"agid.32622","price":102.34,"name":"Szegnyereg csúcsok, acél, csúcsközép távolság a talptól 12 mm magas, B alak, lelapolt"},"currency":"EUR"}
- Alkalmas 34024 szegnyereghez, csúcsközép távolság a talptól 12 mm
- Forgásszimmetrikus munkadarabok befogása és pozicionálása
- Különböző vizsgálati darabokhoz alkalmas
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
nitrokarburált.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Egyenként.
További információk
A csúcsok alkalmasak a 34024 szegnyereghez.
A C és D alaknál található horony segítségével mérhető a munkadarab hossza.
D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
A C és D alaknál található horony segítségével mérhető a munkadarab hossza.
D min. és D max. a mérendő munkadarabra vonatkozik.
Accessory
Szegnyergek 34024.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.