text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Szegnyereg, alumínium.
Csúcsok, acél.
Kivitel
Szegnyereg, kemény bevonatú.
Csúcsok, nitrokarburált.
További információk
A szegnyereg egy rögzített és egy mozgó csúccsal rendelkező részből áll. A mozgó felfogó rugós és reteszelhető. A csúcsok tetszés szerint cserélhetők (szegnyereg csúcsok 34024-01).
Alkalmas a gyorsváltó palettarendszer T-hornyaihoz 34022.

D min. és D max a bemérendő munkadarabra vonatkoznak.
Accessory
Csúcsok 34024-01.
Gyorsváltó palettarendszer 34022.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak