Anyag
Hüvely, nemesacél 1.4305.
Nyomócsap, POM.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Hüvely, nemesacél 1.4305.
Nyomócsap, POM.
Rugó, nemesacél 1.4310.
Menetbiztosító, nejlon.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A következő lista tartalmazza a megfelelő collos méretezésű rugós nyomótagokat, amelyekkel használhatók a szerelőkulcsok.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 és 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 és 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
1) Ragasztott hernyócsavar
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.