text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Golyó, acélból.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Kivitel
barnított. Golyó, edzett.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D és S méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak