Anyag
Hüvely, 1.4305 nemesacél.
Nyomócsap, POM.
Rugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Hüvely, 1.4305 nemesacél.
Nyomócsap, POM.
Rugó, 1.4310 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A következő lista tartalmazza a megfelelő collos méretezésű rugós nyomótagokat, amelyekkel használhatók a szerelőkulcsok.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 és 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 és 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Rajzi hivatkozás
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.