- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan használható
- Egyszerű szerelés
- Edzett nyomócsap
Leírás
Anyag
Hüvely, acél, 5.8 szilárdsági osztály.
Nyomócsap acélból.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Nyomócsap acélból.
Rugó, rugóacél, D oszt.
Kivitel
barnított. Nyomócsap, edzett.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D és S méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
További információk
A következő lista tartalmazza a megfelelő collos méretezésű rugós nyomótagokat, amelyekkel használhatók a szerelőkulcsok.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 és 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 és 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Rajzi hivatkozás
1) Ragasztott hernyócsavar
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.