- Alkatrészek gyors indexelése, pozicionálása és rögzítése
- Alkalmazási területek: gépgyártás, berendezésgyártás, kézműipar, háztartás
- Univerzálisan alkalmazható és egyszerűen beszerelhető
- Edzett nyomócsap
- menetbiztosítóval: biztonság rezgések esetén, többször használható
Leírás
Anyag
Hüvely 1.4305.
Nyomócsap 1.4034.
Rugó 1.4310.
Menetbiztosító Nylon.
Nyomócsap 1.4034.
Rugó 1.4310.
Menetbiztosító Nylon.
Kivitel
fémtiszta. Nyomócsap, edzett.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak D méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Rajzi hivatkozás
L2 = kb. két csavarmenet
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.