- Munkadarabok pozicionálása, befogása, megtartása és rögzítése
- Univerzálisan használható
- Acél nyomócsap, edzett
Leírás
Anyag
Hüvely, alumínium. Rugó, acél.
Nyomócsap acélból.
Nyomócsap acélból.
Kivitel
Nyomócsap acélból, edzett és horganyzott.
Hüvely, kékre horganyzott.
Hüvely, kékre horganyzott.
További információk
A rugós oldalnyomótagok munkadarabok és elemek pozicionálására és befogására, megtartására és rögzítésére szolgálnak az alábbi alkalmazásoknál:
gravírozás, feliratozás, fúrás, csiszolás, menetvágás, hónolás, köszörülés, hegesztés, forrasztás, felszerelés, szerelés stb.
Alkalmas excenter a beállításhoz lásd 03330.
W és Z az ügyfél adatai szerint.
gravírozás, feliratozás, fúrás, csiszolás, menetvágás, hónolás, köszörülés, hegesztés, forrasztás, felszerelés, szerelés stb.
Alkalmas excenter a beállításhoz lásd 03330.
W és Z az ügyfél adatai szerint.
Rajzi hivatkozás
1) Szerelőszerszám
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.