Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú vagy fényesre krómozott. acélelemek, barnított.
Több
Kevesebbet
Szorítókarok, külső menettel, selyemmatt, colos
kezdet
6,03 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, külső menettel, texturált matt, colos
kezdet
6,03 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, külső menettel, fémtiszta, colos
kezdet
5,79 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok külső menettel, tükörfényesre krómozott, colos
kezdet
7,85 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú vagy fényesre krómozott. acélelemek, barnított.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
70 mm-es csavarhossztól a menet 60 mm hosszúságban készül.
További információk
Alapkivitel:
fekete selyemmatt, narancssárga RAL 2004.
fekete selyemmatt, narancssárga RAL 2004.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753