{"product":{"productId":"agid.28160","price":12.82,"name":"Szorítókarok, cinkprésöntvény, külső menettel és védőkupakkal, menetes betét nemesacél - inch"},"currency":"EUR"}
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Csupasz acél elemek.
Csupasz acél elemek.
Több
Kevesebbet
Sustalı kol, dıştan dişli ve koruma başlıklı, çelik parçalar paslanmaz çelik, ipek mat - inch
kezdet
€12.82
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok külső menettel és védőkupakkal, acél elemek nemesacélból, texturált matt - inch
kezdet
€12.82
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Fogantyúkar, cink présöntvény, DIN EN 12844 szerint.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
acélelemek, 1.4305 nemesacél.
Védősapka, 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fogantyúkar, műanyag bevonatú.
Csupasz acél elemek.
Csupasz acél elemek.
További információk
L ≥ 60 mm hosszúság esetén a menethossz 60 mm.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak, színek és speciális kivitelek.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753