{"product":{"productId":"agid.23538","price":18.48,"name":"Szorítókarok külső menettel - inch"},"currency":"EUR"}
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Több
Kevesebbet
Szorítókarok külső menettel, 0 fok - inch
kezdet
€18.48
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok külső menettel, 20 fok - inchs
kezdet
€18.48
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
műanyag bevonatú, finomszerkezetű, fekete.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753