{"product":{"productId":"agid.23540","price":17.95,"name":"Szorítókarok, lapos, belső menettel - inch"},"currency":"EUR"}
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
Több
Kevesebbet
Szorítókarok, lapos, belső menettel, 0 fok - inch
kezdet
€17.95
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, lapos, belső menettel, 15 fok - inch
kezdet
€20.19
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
acélelemek, 5.8 szilárdsági osztály.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Barnított.
További információk
A hüvelyk-rendszerű cikkeknél az alak X méretei hüvelykben, a többi alak méretei mm-ben adottak.
Egyedi igényre
További belső menetek és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.