{"product":{"productId":"agid.23539","price":33.16,"name":"Szorítókarok, nemesacél külső menettel - inch"},"currency":"EUR"}
Anyag
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Gömbfogantyú, polírozott.
Több
Kevesebbet
Szorítókarok, nemesacél, külső menettel, 0 fok - inch
kezdet
33,16 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Szorítókarok, nemesacél, külső menettel, 20 fok - inch
kezdet
33,16 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
1.4305 nemesacél acélelemek.
Műanyag gömbmarkolat, fekete.
Kivitel
Fényes nemesacél elemek.
Gömbfogantyú, polírozott.
Gömbfogantyú, polírozott.
További információk
A hiányzó méreteket lásd: szorítókarok belső menettel.
Egyedi igényre
További külső menetek, csavarhosszak és speciális kivitelek.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
”H1” és ”A” méret felár ellenében más hosszakban is szállítható.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos vég, DIN EN ISO 4753