text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Élvédő Profil
Alak
B
Kivitel 1
tömítés nélkül
Alaptest anyaga
PVC
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
10
H=Magasság
14,5
L=Hossz
2000
Minimális hajlítási sugár mm
A=30 B=20 C=20 D=20
REACh
false
RoHS
true
Takarható anyagvastagság mm
1,0-4,0

Leírás

Anyag
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
Az élvédő profilok fémlemezek éleinek tompítására, burkolására és díszítésére szolgálnak, és alkalmazásukhoz nincs szükség más megmunkálási lépésekre.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak