{"product":{"productId":"agid.20845","price":10.29,"name":"ÉLVÉDŐ PROFIL TÖMÍTÉS NÉLKÜL5000X10X14,5, ALAK:B, PVC FEKETE"},"currency":"EUR"}
Élvédő Profil
tömítés nélkül
PVC
fekete
- Lemezélek tompítására, burkolására és díszítéséra
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelés
- Egyszerű és gyors szerelés
- Nincs szükség rögzítőanyagra
- Igény szerinti hossz
Mennyiségi egység
10,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Élvédő Profil
Alak
B
Kivitel 1
tömítés nélkül
Alaptestű anyaga
PVC
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
10
H=Magasság
14,5
L=Hossz
5000
Befogási tartomány
1,0-4,0
Minimális hajlítási sugár
A=30 B=20 C=20 D=20
Leírás
Anyag
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
Az élvédő profilok fémlemezek éleinek tompítására, burkolására és díszítésére szolgálnak, és alkalmazásukhoz nincs szükség más megmunkálási lépésekre.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.