text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag

VMQ (szilikon-kaucsuk), keménység 60° +/-5 Shore A, FDA ellenőrzött.

Szorítóbetét nemesacél 1.4301.

Kivitel
Kék, hasonló mint RAL 5015.
Szorítóbetét fémtiszta.
További információk
Az élvédő profilok fémlemezek éleinek tompítására, burkolására és díszítésére szolgálnak, alkalmazásukhoz nincs szükség más megmunkálási lépésekre.

Az FDA-konform anyagok alkalmazásának köszönhetően az FDA 21 CFR 177.2600 szerinti engedéllyel rendelkeznek, így a profilok ennek megfelelő követelmények mellett alkalmazhatók, többek között az élelmiszeriparban.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C és +200 °C között.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak