text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
9 Találat

Leírás

Anyag
Élvédő profil, EPDM vagy PVC.
Tömítés, EPDM-habgumi.
Kivitel
fekete.
További információk
Az élvédő funkción kívül ezek a profilok nedvesség, por és szennyeződés elleni tömítő funkciót is ellátnak más alkatrészeknél, például ajtók, fedelek vagy házburkolatok. A habgumi profil alakjától függően különböző alkalmazási területeken használhatók.

Az élvédő tömítőprofiloknál azt javasoljuk, hogy a tömítést maximum 50%-kal összenyomják (kompresszió).
A lehető legjobb tömítés érdekében a tömítést 30-40%-ban össze kell nyomni.
Az információk ajánlások, a gyakorlatban egyediek az alkalmazástól és a beszerelt alkatrészektől függően.

Az EPDM-ből készült élvédő tömítőprofilok UL50, UL50E és UL94HB minősítéssel rendelkeznek.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.

Más vásárlók is vásároltak