- Lemezélek tompítására, burkolására és díszítéséra
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelés
- Tömítő funkció nedvesség, por és szennyeződés ellen
- Nincs szükség rögzítőanyagra
- Különböző hosszok
Leírás
Anyag
Élvédő profil, EPDM vagy PVC.
Tömítés, EPDM-habgumi.
Tömítés, EPDM-habgumi.
Kivitel
Fekete.
További információk
Ezek a profilok az élvédő funkciójuk mellett más alkatrészek, pl. ajtók, fedelek vagy gépház burkolatok nedvesség, por és szennyeződés elleni szigetelésére is alkalmasak. A habgumi profil alakjától függően a legkülönbözőbb területeken használhatók.
Javasoljuk, hogy az élvédő profilokat max. 50%-os mértékben préselje össze (kompresszió).
A legjobb tömítőhatás biztosítására a tömítést 30-40%-os mértékben nyomja össze.
Az adatok javaslatoknak minősülnek, a gyakorlatban az értékek a felhasználástól és az alkatrészektől függenek.
Javasoljuk, hogy az élvédő profilokat max. 50%-os mértékben préselje össze (kompresszió).
A legjobb tömítőhatás biztosítására a tömítést 30-40%-os mértékben nyomja össze.
Az adatok javaslatoknak minősülnek, a gyakorlatban az értékek a felhasználástól és az alkatrészektől függenek.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.