Anyag
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Speciális acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
A DIN 1804 szerinti hornyos anyákhoz, DIN 981 szerinti csapágyanyákhoz és magasságállító elemekhez (27700 ... 27708) (a magasságállító elemek szereléséhez két körmöskulcs szükségeltetik). Lekerekített élekkel a jobb kezelés érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.