Anyag
Acél.
Kivitel
Felület: keménykrómozott
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Acél.
Kivitel
Felület: keménykrómozott
További információk
Nyomatékkulcs 4-40 készlet:
+/- 2% kioldási pontosság a skálaértéktől (a működtetés irányában)
Nagypontosságú prémium mérőműszerek – a legnagyobb igénybevételekhez
Robusztus és ellenállóképes keményre krómozott acélszerkezetek karcsú kivitelben
Biztonságos: - haptikus (rövid utú kioldás)
- akusztikus (kattanó hang)
Felhasználóbarát irányváltós racsni.
Könnyen szervizelhető (racsni javító készletek ügyfélorientált önszerelésre)
Integrált irányváltó kar
A kívánt nyomaték érték gyorsan és biztonságosan beállítható a fogantyú elforgatásával
Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
Ergonomikusan kialakított fogantyú vállal, megakadályozza a lecsúszást, ill. a sérülést
Pontos, finom skálaosztás
Sorozatszámmal és kalibrálási tanúsítvánnyal
Keményre krómozott felület
DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1 szerinti négyszög
Irányváltó racsni részletek:
20 fog, max. 40 Nm
6,3 mm = 1/4 col méret
DIN 3120, ISO 1174-1 szerinti négyszög
süllyesztékes kovácsolású
krómozott felület
Tudnivaló az irányváltó racsnihoz:
A nyomatékkulcs racsnijának gyors irányváltásával, mindkét irányban 2%-os pontosság érhető el.
Csavarhúzó dugókulcsbetét:
TiN felület
DIN 7422
négyszög 1/4 col
átkapcsolható racsnis kulcshoz
Ajánlás:
A nyomatékkulcsok éves ellenőrzési időköze, ahol 5000 terhelésváltásnál van a felső határ.
+/- 2% kioldási pontosság a skálaértéktől (a működtetés irányában)
Nagypontosságú prémium mérőműszerek – a legnagyobb igénybevételekhez
Robusztus és ellenállóképes keményre krómozott acélszerkezetek karcsú kivitelben
Biztonságos: - haptikus (rövid utú kioldás)
- akusztikus (kattanó hang)
Felhasználóbarát irányváltós racsni.
Könnyen szervizelhető (racsni javító készletek ügyfélorientált önszerelésre)
Integrált irányváltó kar
A kívánt nyomaték érték gyorsan és biztonságosan beállítható a fogantyú elforgatásával
Forgatógomb a beállítás további reteszeléséhez
Ergonomikusan kialakított fogantyú vállal, megakadályozza a lecsúszást, ill. a sérülést
Pontos, finom skálaosztás
Sorozatszámmal és kalibrálási tanúsítvánnyal
Keményre krómozott felület
DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1 szerinti négyszög
Irányváltó racsni részletek:
20 fog, max. 40 Nm
6,3 mm = 1/4 col méret
DIN 3120, ISO 1174-1 szerinti négyszög
süllyesztékes kovácsolású
krómozott felület
Tudnivaló az irányváltó racsnihoz:
A nyomatékkulcs racsnijának gyors irányváltásával, mindkét irányban 2%-os pontosság érhető el.
Csavarhúzó dugókulcsbetét:
TiN felület
DIN 7422
négyszög 1/4 col
átkapcsolható racsnis kulcshoz
Ajánlás:
A nyomatékkulcsok éves ellenőrzési időköze, ahol 5000 terhelésváltásnál van a felső határ.
Szállítási terjedelem
Tartalma:
Nyomatékkulcs
Irányváltós racsni
4-es csavarhúzó betét
6-os csavarhúzó betét
8-as csavarhúzó betét
Nyomatékkulcs
Irányváltós racsni
4-es csavarhúzó betét
6-os csavarhúzó betét
8-as csavarhúzó betét
Működési elv
A nyomatékkulcs fogantyúk működése
A kireteszeléshez húzza hátra a fogantyút kb. 8 mm-rel.
Forgassa tovább a fogantyút a kívánt nyomatékig.
A reteszeléshez ezután forgassa kissé vissza.
A kireteszeléshez húzza hátra a fogantyút kb. 8 mm-rel.
Forgassa tovább a fogantyút a kívánt nyomatékig.
A reteszeléshez ezután forgassa kissé vissza.
Suitable for
5-tengelyes moduláris befogórendszer 80
5-tengelyes moduláris befogórendszer 50
5-tengelyes moduláris befogórendszer 138
5-tengelyes moduláris befogórendszer 50
5-tengelyes moduláris befogórendszer 138
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.