Anyag
Rugóacél 1.1274 (vastagság 0,005 nemesacél 1.4301).
Kivitel
rugókemény, hidegen hengerelt.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Rugóacél 1.1274 (vastagság 0,005 nemesacél 1.4301).
Kivitel
rugókemény, hidegen hengerelt.
További információk
A precíziós hézagmérő szalagok praktikus adagolóban szállítva. Alkalmasak többek között szerszámok, munkadarabok, formák stb. kalibrálására, beállítására és alátámasztására, ezenkívül illesztések ellenőrzésére, vezetések, nyomóhengerek, profilsablonok ellenőrzésére és beállítására és számos más alkalmazásai területen történő használatra.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.