text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Védőháló
Kivitel 1
közepes terhelés
Alaptest színe
sárga
G=Súly g/m
40
L=Hossz
100M
Hossz
100 m / tekercsáru
Javasolt átmérő
25-50 mm

Leírás

Anyag
Polietilén.
Rendeléssel kapcsolatos tudnivalók
Csak tekercsáruként kapható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak