Leírás
Description
A csúszólakkok szilárd kenőanyagból, kötőanyagból és oldószerből állnak. A felvitelt és a kikeményedést követően a csúszólakk vékony, súrlódást és kopást csökkentő kenőanyag réteget képet. Ez száraz és jól tapad a felületen, és ezért nem is csepeghet le.
Alkalmazás:
Száraz kenéshez fokozott igénybevételnél, oszcilláló mozgásoknál vagy stick-slip jelenségek ellen. Menetes orsók, zsanérstiftek, hengeres stiftek éllettartam kenéséhez, ill. szereléshez. Javítja a fogaskerekek és fogaszkoszorúk futását, csökkenti a hengeresfejű csavarok súrlódási értékét.
Előnyök:
A száraz kenőanyagok nem csepegnek. Ezért az esetleges környezetszennyezés, amely az olaj- vagy a zsírkenéseknél tapasztalható, teljes mértékben kizárható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.