Leírás
Description
A WOLFRACOAT C rézpaszta egy fémpaszta, amely 1200 °C hőmérsékletig használható.
Alkalmazás:
Szerelő-, szétválasztó, kenő- és csavarpasztaként siklócsapágyakhoz és csúszóhelyekhez, láncokhoz, gördülőcsapágyakhoz, öntödékben magokhoz és kidobóhoz, présöntő gépekben, égéstermék-elvezető berendezésekben és kemencékben.
Előnyök:
A szintetikus alapolaj 200 °C felett elpárolog. Fokozatosan fém kenőfilm képződik.
Jó kenés csúszó és gördülő súrlódás, erőzáró kötések jó szétválasztása és kenése nyugalmi és mozgási súrlódás esetén; jobb csúszás könnyen szerelt sajtoló és átmenő illesztéseknél, zavarmentes leszerelés erőzáró kötések oldásakor.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.