text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

További információk
Az aktivátorok 500 ml készletes göngyölegekben kerülnek szállításra.
Figyelembe veendő
A hivatalos biztonsági adatlapok (lásd Letöltések) különböző nyelveken az interneten ”Henkel Documents” keresőszó alatt találhatók.
Description
A cián-akrilát (CA) ragasztóanyagok és anaerob módon kikeményedő ragasztók kikeményedéséhez a passzív anyagoknál a gyors és teljes mértékű kikeményedéshez aktivátorokat alkalmaznak. Ennek során a folyékony aktivátort a ragasztó felvitele előtt az egyik vagy mindkét illesztési felületre kell felvinni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak