text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

További információk
LOCTITE középszilárdságú csavarbiztosító, 97990-243... a Bundesgesundheitsamt KTW ajánlásával rendelkezik a D2 tömítések területén a DVGW kutatóközpont vizsgálata révén: élelmiszeri és ivóvíz területeken történő használatra alkalmas.

* Indító nyomatékra vonatkozó értékek az ISO 10964 szerint.
Figyelembe veendő
A hivatalos biztonsági adatlapok (lásd Letöltések) különböző nyelveken az interneten ”Henkel Documents” keresőszó alatt találhatók.
Description

Csavarkötéseken való használathoz. Folyékonyan felhordva a becsavarást követően levegő hiányában a fémes érintkezés révén ( a menetben) kikeményedik.

LOCTITE alacsony szilárdságú csavarbiztosító, 97990-222....
Állító- és kalibráló csavarokhoz M36 méretig. Maguk a nagy hosszúság-átmérő aránnyal rendelkező alkatrészek ismét kioldhatók. Megakadályozza a korróziót. Jó rezgésállóság. Könnyű leszerelés és állítás.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.

LOCTITE közepes szilárdságú csavarbiztosító, 97990-243....
Mentes összekötők biztosításához és tömítéséhez max. M36 menetméretig. Enyhén olajos felületeken is kikeményedik. Ellenáll a vibráció okozta meglazulásnak. Szokványos szerszámmal meglazítható.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +180 °C-ig. KTW ajánlás.

LOCTITE hőmérsékletálló csavarbiztosító, 97990-2720050
Menetes összekötők nagyszilárdságú biztosításához M36 menetméretig. Nagy hőmérsékletállóság max. 200 °C-ig. A tixotróp komponensek révén jól felvihető.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +200 °C-ig.

LOCTITE kapilláris csavarbiztosító, 97990-290....
A kapilláris hatás révén jól biztosít és tömít az utólagos felvitel során, pl. már feszülő menetek vagy porozitás és repedések esetén. Biztosítja az előszerelt csavarokat a vibráció és a feszültségveszteség ellen. Max. M8 méretű összekötőkig.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.

LOCTITE nagyszilárdságú csavarbiztosító, 97990-2701...
Menetes összekötők nagyszilárdságú biztosításához és tömítéséhez M20 méretig, amelyek a hagyományos módon már nem lazíthatók meg. Dinamikus terhelés alatt ellenáll a vibráció általi meglazításnak. A termék alkalmas a nagyszilárdságú illesztett kötésekhez. Csak 300 °C-ra történő felmelegítést követően szerelhető le.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.

CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak